Cable de sistema de bus - SAC-4P-M 8MR/ 0,13-950/M 8FR - 1550957

Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho acodado M8, a Hembra de conexión acodado M8, longitud de cable: 0,13 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de potencia para tensión de actuador
  • Cable de sistema para tensión de alimentación y señal de bus

Datos mercantiles

Clave de pedido 1550957
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 222 (C-6-2017)
EAN 4046356151481
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444290