Cable de sistema de bus - SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950 - 1550863

Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho acodado M8, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de potencia para tensión de actuador
  • Cable de sistema para tensión de alimentación y señal de bus

Datos mercantiles

Clave de pedido 1550863
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 222 (C-6-2017)
EAN 4046356151382
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 226,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290