Conector para sistema de bus - SACC-M12MSB-5SC SH IB - 1549832

Conector para sistema de bus, 5-polos, apantallado, Conector macho par M12, codificado B, Conexión por resorte, material de moleteado: Latón, niquelado, Diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1549832
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 269 (PC-2009)
EAN 4046356149051
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,100 g