Caja de sensores/actuadores - SACB- 4/4-C QO-0,34 - 1548419

Caja de sensores/actuadores, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Número de puestos enchufables: 4, Número de polos: 4, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: No, Universal; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
  • Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ

Datos mercantiles

Clave de pedido 1548419
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 252 (C-4-2015)
EAN 4046356142885
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 217,730 g