Caja de sensores/actuadores - SACB- 6/3-C QO-0,34 - 1548367

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², número de puestos enchufables: 6, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ

Datos mercantiles

Clave de pedido 1548367
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 272 (C-2-2017)
EAN 4046356142830
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 267,620 g