Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/A-1L-S SCO - 1545441

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, Longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1545441
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356122597
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 208,740 g
Número de tarifa arancelaria 85444190