Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MS/0,6-PUR/C-1L-S SCO - 1544125

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 0,6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1544125
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356106849
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar