Cable de sistema de bus - SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - 1543511

Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho par M8, a Hembra de conexión par M8, Longitud de cable: 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de sistema para tensión de alimentación y señal de bus
  • Cable de potencia para tensión de actuador

Datos mercantiles

Clave de pedido 1543511
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 256 (C-8-2015)
EAN 4046356097024
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,900 g