Pasamuros - SACC-EC-MR-8CON-M12/0,5 SCO - 1543427

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, acodado, 8 polos, SPEEDCON M12, apantallado, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M12, con conductor TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1543427
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 38 (PC-2009)
EAN 4046356097857
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,900 g