Cable de sistema de bus - SAC-4P-950/... - 1543401

Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a extremo de cable libre, Longitud de cable: Libre entrada (0,5 ... 400,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1543401
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 407 (NTK-2006)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444995