Cable de sistema de bus - SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - 1543388

Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho par M8, a Hembra de conexión par M8, Longitud de cable: 15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1543388
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 407 (NTK-2006)
EAN 4046356097543
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 634,400 g