Cable de sistema de bus - SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - 1543294

Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M8, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de potencia para tensión de actuador
  • Cable de sistema para tensión de alimentación y señal de bus

Datos mercantiles

Clave de pedido 1543294
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 256 (C-8-2015)
EAN 4046356097451
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,700 g