Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0,5 - 1542677

Hembra mont. incorp. p/ sensores/actuadores, 6 polos, M8, montaje atornillado/pared delantero c. rosca de sujeción M8, c. hilo trenz. TPE 0,5 m, 6 x 0,14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme

Datos mercantiles

Clave de pedido 1542677
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 31 (C-4-2015)
EAN 4046356097703
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,360 g