Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS BK SO - 1541542

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1541542
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356087001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,550 g
Número de tarifa arancelaria 85444290