Conector para sistema de bus - SACC-M12MRB-2SC SH PB - 1539208

Conector para sistema de bus, 2-polos, apantallado, Conector macho acodado M12, codificado B, Conexión por resorte, material de moleteado: Metal, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1539208
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356084239