Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-8/16-25,0PUR SCO - 1537941

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 25 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1537941
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356074803
Número de tarifa arancelaria 85444290