Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MR/2,5-PUR/BI-1L-S SCO - 1537857

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 2,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1537857
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356074209
Número de tarifa arancelaria 85444290