Cable de sistema de bus - SAC-2P-MSB/35,0-910/FSB SCO - 1537815

Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado B, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado B, longitud de cable: 35 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1537815
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356074339
Número de tarifa arancelaria 85444290