Caja de sensores/actuadores - SACB-6/12-L-C NPN SCO - 1537116

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, npn; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1537116
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 270 (C-2-2017)
EAN 4046356073790
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 318,100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar