Caja de sensores/actuadores - SACB 8- 8 L SCO NPN PUR/ - 1537035

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, npn; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con longitudes de cable variables
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1537035
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 270 (C-2-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290