Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/FS SCO - 1536243

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1536243
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 38 (C-4-2013)
EAN 4046356093590
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290