Cable de sistema de bus - SAC-5P-M12MS/ 2,5-920/M12FS - 1534795

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 2,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1534795
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356026888
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444190