Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920 - 1534423

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, DeviceNet/CANopen, 5 polos, M12, apantallado, codificado A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 0,5 m, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1534423
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 427 (C-2-2017)
EAN 4046356026598
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290