Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - 1534368

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallado, codificado B, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 2 m, 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1534368
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 426 (C-2-2017)
EAN 4046356026536
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 144,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290