Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 - 1533314

Conector de válvula, 3-polos, Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo de rueda libre, Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1533314
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 110 (PC-2009)
EAN 4046356026000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,300 g