Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 - 1530906

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificada A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conductor TPE de 0,5 m, 5x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1530906
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918985820
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010