Caja de sensores/actuadores - SACB-8/ 3-L-M12 M5 - 1530773

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M5 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión enchufable M12 90°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1530773
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (C-2-2017)
EAN 4017918993511
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,160 g