Caja de sensores/actuadores - SACB-4/ 3-L- 5,0PUR M5 - 1530663

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M5 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1530663
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (C-2-2017)
EAN 4017918993429
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 266,920 g
Número de tarifa arancelaria 85444290