Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M5FS-4CON-M5/0,5 - 1530618

Hembra de montaje de sensores/actuadores, de 4 polos, M5, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M5, con 0,5 m de conductor TPE, 4x0,14mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima

Datos mercantiles

Clave de pedido 1530618
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 30 (C-2-2017)
EAN 4046356024419
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444290