Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M5MR/10,0-PUR - 1530414

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho acodado M5, codificado A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Transmisión de señales en un espacio muy estrecho gracias a nuestro conductor de enchufe M5

Datos mercantiles

Clave de pedido 1530414
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 190 (C-2-2017)
EAN 4046356024211
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 176,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar