Conector para sistema de bus - SACC-M12MRB-3SC SH PB - 1529933

Conector para sistema de bus, 3-polos, apantallado, Conector macho acodado M12, codificado B, Conexión por resorte, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1529933
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (PC-2009)
EAN 4017918982089
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,000 g