Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/1,0-900 - 1529755

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, INTERBUS, 5 polos, M12, apantallada, codificada B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 1 m, 3 x 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1529755
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 425 (C-2-2017)
EAN 4017918982669
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 96,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010