Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS P - 1529645

La figura muestra el tipo estándar

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1529645
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918989644
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,470 g