Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - 1528507

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 4 polos, M12, apantallada, codificada D, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 2 m, 2 x 2 x 0,14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1528507
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 182 (PC-2007)
EAN 4046356023436
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290