Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-SV 24V - 1527896

Conector de válvula, 3-polos, Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Varistor, Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1527896
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 79 (PC-2005)
EAN 4017918981044
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,930 g