Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - 1526169

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M8, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca M8, protegida contra torsión, con conexión por soldadura acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme

Datos mercantiles

Clave de pedido 1526169
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 230 (C-2-2013)
EAN 4017918953874
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,100 g