Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - 1525911

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallada, codificada B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 10 m, 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1525911
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 17 (PC-2005)
EAN 4046356022521
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 622,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010