Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCEC-M12FS-5CON-M16/10,0-920 - 1525717

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, DeviceNet/CANopen, 5 polos, M12, apantallada, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 10 m, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1525717
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 21 (PC-2005)
EAN 4046356022453
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 620,400 g