Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCEC-M12MS-5CON-M16/10,0-920 - 1525665

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, DeviceNet/CANopen, 5 polos, M12, apantallado, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 10,5 m, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1525665
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 21 (PC-2005)
EAN 4046356022408
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 596,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010