Conector para sistema de bus - SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - 1521258

Conector para sistema de bus, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificado D, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg7, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1521258
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 236 (C-4-2013)
EAN 4017918968601
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990