Cubierta de conexiones - SACB-C-H180- 4/3-M8 - 1521229

Cubierta de conexiones con conector enchufable integrado, para cajas para sensores / actuadores M8 con conexión por tornillo enchufable y cuatro puestos enchufables, dotación simple

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1521229
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 267 (C-2-2017)
EAN 4017918980610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990