Cable principal - SAC-8P-M12FR-PURMC/ - 1520990

Cable principal, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 6, Número de polos: 8, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No, Universal; Conexión de cable principal: Conexión enchufable M12, PUR/PVC, Longitud de cable: 0,5 m ... 50 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1520990
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 291 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g