Cable principal - SAC-6P-M12FR-PURMC/ - 1520987

Cable principal, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 6, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M12, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1520987
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (C-2-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290