Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 1518326

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1518326
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (C-8-2015)
EAN 4017918968441
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 144,800 g