Cable de sistema de bus - SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - 1517990

Cable de sistema de bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR sin halógenos, Verde RAL 6017, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado B, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado B, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1517990
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 428 (C-2-2017)
EAN 4017918968113
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 387,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290