Cable de sistema de bus - SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - 1517974

Cable de sistema de bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR sin halógenos, Verde RAL 6017, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado B, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado B, Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1517974
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 412 (C-4-2015)
EAN 4017918968090
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,500 g