Cable para sensores/actuadores - SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L - 1517660

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula AD (presostato), con 2 LED, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección

Datos mercantiles

Clave de pedido 1517660
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918936648