Caja de sensores/actuadores - SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO - 1517123

Caja de sensores/actuadores, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, Número de puestos enchufables: 6, Número de polos: 4, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 5 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1517123
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 250 (C-4-2015)
EAN 4017918967796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 767,790 g