Caja de sensores/actuadores - SACB-4/ 4-C SCO - 1516849

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516849
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 270 (C-2-2017)
EAN 4017918967574
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 208,930 g