Caja de sensores/actuadores, carcasa de base - SACB-4/ 4-L-C GG SCO - 1516726

Caja de sensores/actuadores, carcasa de base, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, Número de puestos enchufables: 4, Número de polos: 4, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516726
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 251 (C-4-2015)
EAN 4017918967451
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 195,300 g